drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA 8

MOT-ST-20-L-C-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-C-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-C-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-C-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA 8
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA8/dimensi flange 20mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,018Nm
  • Arus nominal: 0,6A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-20-L-C-B

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi