- Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
- Protection class: IP68 (hingga 10m)
- Memegang torsi: 1,30Nm
- Arus nominal: 4,20A
- Koneksi motor: kotak terminal
Ubah Bahasa :
Ukuran motor stepper yang paling populer
Motor stepper memiliki torsi tinggi dan dimensi yang ringkas. Ini sangat cocok untuk sejumlah aplikasi dalam kisaran beban sedang. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Area aplikasinya adalah perangkat stand-alone yang niedaya, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Encoder juga memiliki konektor Metrik M12(17). Encoder diintegrasikan ke dalam rumah motor. Kedua konektor tersebut berdampingan di bagian belakang motor. Untuk memastikan bahwa housing tidak hanya memiliki peringkat perlindungan IP65, motor ini juga telah dilengkapi dengan segel shaft. Oleh karena itu, keseluruhan motor memiliki klasifikasi IP65.