stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan encoder, NEMA34-kuat

MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan encoder, NEMA34-kuat
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan encoder, NEMA34-kuat
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan encoder, NEMA34-kuat
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan encoder, NEMA34-kuat
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA34-strong/dimensi flange 86mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 12Nm
  • Arus nominal: 7A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi