motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan rem, NEMA34-kuat

MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan rem, NEMA34-kuat
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan rem, NEMA34-kuat
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan rem, NEMA34-kuat
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex dan rem, NEMA34-kuat
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA34-strong/dimensi flange 86mm
  • Protection class: IP40
  • Torsi penahan: 12Nm
  • Arus nominal: 7A
  • Sambungan motor: Molex dengan kabel koneksi, rem dengan konektor Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi