- Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
- Kelas perlindungan: Housing motor IP65 (seal poros IP52)
- Torsi penahan: 5,90Nm
- Arus nominal: 6,40A
- Koneksi motor: Konektor Metrik M17 (pivoting ± 90°)
- Tegangan rem: 24V
- Rem terintegrasi untuk beban vertikal
Ubah Bahasa :