drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
  • Protection class: IP65 (seal shaft IP52)
  • Torsi penahan: 5,90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Koneksi motor: Konektor metrik M17 (pivoting ± 90°)
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi