drylin® E stepper motor dengan konektor, NEMA 34

Standar
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E stepper motor dengan konektor, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor, NEMA 34
drylin® E stepper motor dengan konektor, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA34/ukuran flange 86mm 
  • Protection class: housing motor IP65 (seal shaft IP52) 
  • menahan torsi: 5,90Nm 
  • Arus nominal: 6,40A 
  • Koneksi motor: konektor metrik M17 (pivoting ± 90°) 
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi