- Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
- Kelas perlindungan: IP40
- Menahan torsi: 5,90Nm
- Arus nominal: 6,40A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor Molex, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Paket daya dalam ukuran instalasi besar
Motor stepper terbesar dalam rangkaian produk ini mengesankan dengan torsinya yang sangat tinggi pada kisaran kecepatan yang lebih rendah. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Ini digunakan dalam otomatisasi, e.g. Penyetelan mesin CNC atau robot. Sambungan motor memiliki konektor Molex. Bagian ini menonjol 300 mm dari bagian belakang housing motor. Keuntungan dari konektor ini adalah lebih hemat biaya daripada konektor metrik. Encoder juga memiliki konektor JST. Namun, ini tidak memiliki kabel. Kabel dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke encoder.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB