igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
- Kelas perlindungan: IP40
- Menahan torsi: 5,90Nm
- Arus nominal: 6,40A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor Molex, rem dengan stranded wire
- Tegangan rem: 24V
- Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA