stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex, NEMA34
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex, NEMA34
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex, NEMA34
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor Molex, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Torsi penahan: 5,90Nm
  • Arus nominal: 6,40A
  • Sambungan motor: kabel terdampar dengan konektor Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi