motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 24
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 24
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 24
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 4,00Nm
  • Arus nominal: 6,30A
  • Koneksi motor: konektor Molex dengan kabel koneksi, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC