- Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
- Kelas perlindungan: IP40
- menahan torsi: 4,00Nm
- Arus nominal: 6,30A
- Sambungan motor: Molex dengan kabel koneksi
Ubah Bahasa :
Motor daya ukuran instalasi sedang
Motor stepper yang lebih bertenaga mengesankan dengan torsi yang lebih tinggi pada kisaran kecepatan sedang. Dimensi assembly identik dengan NEMA23, memungkinkan banyak aplikasi. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Alat ini digunakan pada perangkat stand-alone yang murah, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Koneksi motor memiliki konektor JST. Bagian ini menonjol 300 mm dari bagian belakang housing motor. Keunggulan konektor ini adalah lebih hemat biaya daripada konektor metrik. Encoder tersebut juga memiliki konektor JST. Namun, ini tidak memiliki kabel. Kabel dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke encoder.
![]()
Tech up:
Cost down:
Proof:
Sustainability:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB