stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, desain pendek, NEMA34

Standar
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, desain pendek, NEMA34
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, desain pendek, NEMA34
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, desain pendek, NEMA34
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, desain pendek, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
  • Protection class: IP40
  • Torsi penahan: 3,60Nm
  • Arus nominal: 6,40A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor Molex, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi