motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 24
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 24
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 24
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
  • Protection class: Housing motor IP65 (seal shaft IP52)
  • menahan torsi: 3,50Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: konektor Metrik M8/M12
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi