- Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
- protection class: IP65
- menahan torsi: 3,50Nm
- Arus nominal: 4,20A
- Koneksi motor: Konektor Metrik M12
- Shaft seal mencegah masuknya air
Ubah Bahasa :
Motor daya berukuran instalasi sedang
Motor stepper ini mengesankan dengan torsinya yang tinggi pada kisaran kecepatan sedang. Dimensi assembly identik dengan NEMA23, memungkinkan banyak aplikasi. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Perangkat ini digunakan dalam perangkat stand-alone yang murah, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Motor dihubungkan melalui konektor metrik M12(17). Bagian ini dipasang langsung pada bagian belakang housing motor. Keuntungannya adalah housing motor mencapai tingkat perlindungan IP65. Untuk memastikan bahwa tidak hanya housing yang memiliki peringkat perlindungan IP65, motor ini juga telah dilengkapi dengan segel shaft. Oleh karena itu, motor lengkap ini memiliki klasifikasi IP65.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB