motor stepper drylin® E dengan konektor, NEMA24

Standar
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
motor stepper drylin® E dengan konektor, NEMA24
motor stepper drylin® E dengan konektor, NEMA24
motor stepper drylin® E dengan konektor, NEMA24
motor stepper drylin® E dengan konektor, NEMA24
motor stepper drylin® E dengan konektor, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA 24/dimensi flange 60mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • menahan torsi: 3,50Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi