- Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
- Protection class: IP40
- menahan torsi: 3,50Nm
- Arus nominal: 4,20A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Motor daya ukuran instalasi sedang
Stepper motor ini mengesankan dengan torsinya yang tinggi pada kisaran kecepatan sedang. Dimensi assembly identik dengan NEMA23, memungkinkan banyak aplikasi. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Perangkat ini digunakan pada perangkat mandiri yang hemat biaya, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Sambungan motor memiliki konektor JST. Bagian ini menonjol 300mm dari bagian belakang housing motor. Keuntungan dari konektor ini adalah lebih hemat biaya daripada konektor metrik. Encoder tersebut juga memiliki konektor JST. Namun, ini tidak memiliki cable. Kabel dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke encoder.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB