drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA 24
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA 24
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA 24
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA 24
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 3,50Nm
  • Arus nominal: 4,2A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, rem dengan stranded wire
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi