motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 24
motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 24
motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 24
motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
  • Kelas perlindungan: Housing motor IP40 (shaft seal IP52)
  • menahan torsi: 2,80Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
  • Desain: Double shaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi