stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/ukuran instalasi flange 60mm
  • housing motor protection class: IP40
  • menahan torsi: 3.50Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Motor connection: stranded wires dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi