motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 23

MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 23
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 23
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 23
motor stepper drylin® E, jenis panjang, Molex dengan kabel koneksi dan enkoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 2,80Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: konektor Molex dengan kabel koneksi, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi