- Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
- Kelas perlindungan: IP40
- menahan torsi: 2,80Nm
- Arus nominal: 4,20A
- Sambungan motor: Molex dengan kabel koneksi
Ubah Bahasa :
Ukuran motor stepper yang paling populer
Motor stepper yang lebih bertenaga memiliki torsi yang lebih tinggi dan dimensi yang ringkas. Sangat sempurna untuk sejumlah aplikasi dalam kisaran beban sedang. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Area aplikasinya adalah perangkat stand-alone yang murah, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Sambungan motor memiliki konektor JST. Ini menonjol 300mm dari bagian belakang rumah motor. Keunggulan konektor ini adalah lebih hemat biaya daripada konektor metrik.
![]()
Tech up:
Cost down:
Proof:
Sustainability:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB