motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 dari 5
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 23
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 23
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 23
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 23
motor stepper drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Kelas perlindungan: Housing motor IP65 (seal poros IP52)
  • Menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M8/M12
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi