drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, perlindungan percikan air, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, perlindungan percikan air, NEMA 23
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, perlindungan percikan air, NEMA 23
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, perlindungan percikan air, NEMA 23
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, perlindungan percikan air, NEMA 23
drylin® E stepper motor dengan konektor dan encoder, perlindungan percikan air, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Protection class: IP65
  • menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: Konektor metrik M12
  • Shaft seal mencegah masuknya air
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi