stepper motor drylin® E dengan konektor, NEMA 23

Standar
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E dengan konektor, NEMA 23
stepper motor drylin® E dengan konektor, NEMA 23
stepper motor drylin® E dengan konektor, NEMA 23
stepper motor drylin® E dengan konektor, NEMA 23
stepper motor drylin® E dengan konektor, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Protection class: Housing motor IP65 (seal shaft IP52)
  • menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi