stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, NEMA 23
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, NEMA 23
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, NEMA 23
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, NEMA 23
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Protection class: IP40
  • Menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi