Motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 dari 5
Motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 23
Motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 23
Motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 23
Motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 23
Motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: kabel stranded wire dengan konektor JST
  • Desain: Double shaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi