stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 2,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi