stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA24

Standar
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA24
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/ukuran instalasi flange 60mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 1,70Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi