stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA23

Standar
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA23
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, jenis pendek, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Protection class: IP40
  • Memegang torsi: 1,30Nm
  • Arus nominal: 2,80A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi