drylin® E stepper motor, desain panjang, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E stepper motor, desain panjang, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA 17
drylin® E stepper motor, desain panjang, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA 17
drylin® E stepper motor, desain panjang, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA 17
drylin® E stepper motor, desain panjang, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,80Nm
  • Arus nominal: 2,30A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi