stepper motor drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 17
stepper motor drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 17
stepper motor drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 17
stepper motor drylin® E dengan konektor, encoder, dan rem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: Housing motor IP65 (seal poros IP52)
  • menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Koneksi motor: Konektor metrik M8/M12
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi