motor stepper drylin® E dengan konektor dan enkoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 dari 5
motor stepper drylin® E dengan konektor dan enkoder, NEMA 17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan enkoder, NEMA 17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan enkoder, NEMA 17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan enkoder, NEMA 17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan enkoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: Housing motor IP65 (seal shaft IP52)
  • Menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi