Standar
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran instalasi: NEMA17 / dimensi flange 42mm
- Protection class: Housing motor IP65 (seal shaft IP52)
- menahan torsi: 0,50Nm
- Arus nominal: 1,80A
- Koneksi motor: Konektor metrik M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA