drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder 24V, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder 24V, NEMA 17
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder 24V, NEMA 17
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder 24V, NEMA 17
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder 24V, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Koneksi motor: kabel terdampar dengan konektor JST, encoder 24V dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi