stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
stepper motor drylin® E, stranded wires dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Protection class: IP40
  • menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80 A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi