stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA17
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA17
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA17
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA17
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Sambungan motor: Stranded wire dengan konektor JST, rem dengan stranded wire
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi