motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 dari 5
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 17
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 17
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 17
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 17
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan double shaft, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,5Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
  • Desain: Double shaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi