Motor stepper drylin® E, dengan wire standar, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
Motor stepper drylin® E, dengan wire standar, NEMA 17
Motor stepper drylin® E, dengan wire standar, NEMA 17
Motor stepper drylin® E, dengan wire standar, NEMA 17
Motor stepper drylin® E, dengan wire standar, NEMA 17
Motor stepper drylin® E, dengan wire standar, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,5Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Sambungan motor: stranded wires dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi