Motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA17

Standar
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA17
Motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA17
Motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA17
Motor stepper drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Protection class: IP40
  • Menahan torsi: 0,20Nm
  • Arus nominal: 1,40A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi