- Ukuran instalasi: NEMA14/dimensi flange 35mm
- protection class: IP40
- menahan torsi: 0,18Nm
- Arus nominal: 1,20A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Yang kecil dengan banyak daya
Motor yang ringkas ini memiliki torsi yang mengesankan dan kecepatan tinggi. Bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Motor stepper digunakan dalam perangkat pengukur atau dalam otomatisasi industri. Koneksi motor memiliki konektor JST. Bagian ini menonjol sejauh 300mm dari bagian belakang housing motor. Keuntungan dari koneksi ini adalah lebih hemat biaya daripada konektor metrik. Encoder tersebut juga memiliki konektor JST. Namun, ini tidak memiliki cable. Kabel dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke encoder.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB