motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA14
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA14
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA14
motor stepper drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan rem, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA14/dimensi flange 35mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 0,18Nm
  • Arus nominal: 1,20A
  • Sambungan motor: Stranded wire dengan konektor JST, rem dengan stranded wire
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi