drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14

Standar
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
drylin® E stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA14/dimensi flange 35mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Torsi penahan: 0,10Nm
  • Rated current: 1.20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi