stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA14

Standar
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA14
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA14
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA14
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, jenis pendek, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA14/dimensi flange 35mm
  • Protection class: IP40
  • Torsi penahan: 0,10Nm
  • Arus nominal: 1,20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi