Standar
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
- Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
- Menahan torsi: 0,12Nm
- Arus nominal: 1,4A
- Koneksi motor: Konektor Metrik M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA