- Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
- Protection class: IP40
- Torsi penahan: 0,12Nm
- Arus nominal: 1,4A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Produk ringan dengan daya yang luar biasa
Keuntungan dari motor ini adalah desainnya yang sangat kecil dan torsi yang konstan pada kecepatan yang lebih tinggi. Beban tinggi dapat dipindahkan dengan lead screw pitch yang sesuai. Motor ini digunakan dalam teknologi medis, otomatisasi laboratorium, dan otomatisasi industri. Sambungan motor dilengkapi dengan konektor JST. Ini menonjol 300mm dari bagian belakang housing motor. Keuntungan dari konektor ini adalah lebih hemat biaya daripada konektor metrik. Enkoder ini juga dilengkapi dengan konektor JST. But this has no cable. Cable dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke enkoder.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB