stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, desain pendek, NEMA11 

Standar
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, desain pendek, NEMA11 
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, desain pendek, NEMA11 
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, desain pendek, NEMA11 
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, desain pendek, NEMA11 
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Menahan torsi: 0,061Nm
  • Arus nominal: 0,70A
  • Motor connection: stranded wires with JST konektor
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi