stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 11
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 11
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 11
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 11
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
  • Protection class: IP40
  • Torsi penahan: 0,12Nm
  • Arus nominal: 1,4A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi