stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA8
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA8
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA8
stepper motor drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA8/dimensi flange 20mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,026Nm
  • Arus nominal: 0,6A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi