stepper motor drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, NEMA8
stepper motor drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, NEMA8
stepper motor drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, NEMA8
stepper motor drylin® E, kabel stranded wire dengan konektor JST, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA8/dimensi flange 20mm
  • housing motor protection class: IP40
  • menahan torsi: 0,026Nm
  • Arus nominal: 0,6A
  • Koneksi motor: kabel stranded wire
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi